Julkaise tuotteesi
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Lockable document cabinet. Ideal for storing up to 18 x A4 binders.
    Tekniset tiedot
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDocument-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)17.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa