Julkaise tuotteesi
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Tekniset tiedot
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedouble-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • TuoteperheChanging room'
  • TuoteryhmäBenches and hooks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)780
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)1600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)49.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 15 19 13
  • OmniClass-nimikeCoat Hooks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Samankaltaisia tuotteita