Julkaise tuotteesi
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 / 5 tähteä4.0(30 arvostelua)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGaming-chair-LINCOLN
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNahka
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Seating
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa