Julkaise tuotteesi
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax

    Halifax

    • Tasteful design
    • Thick padding
    • Stackable

    Stackable meeting chair in a tasteful design with a thick padded seat and a mesh back for high levels of comfort. The chair has armrests to provide support when sitting for longer periods. The upholstery is durable and can withstand everyday wear and tear.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHalifax-Conference-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)4.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches