Julkaise tuotteesi
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton

    Milton

    3.9 / 5 tähteä3.9(15 arvostelua)
    • Removable upholstery
    • Synchronous mechanism
    • Armrests adjustable in 2 dimensions

    Stylish and modern office chair with synchronous technology for an ergonomic sitting position. The backrest cover can be ordered in a selection of different colours and is removable for easy cleaning. The armrests are adjustable in two directions for best seating comfort.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMilton-Office-chair
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)490
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)20.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa