Julkaise tuotteesi
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 / 5 tähteä4.1(21 arvostelua)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Tekniset tiedot
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1475
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)1040
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_90_50_14
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes storing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa