Julkaise tuotteesi
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    • Extra narrow
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Narrow and convenient storage cabinet for tight spaces in the office. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1900
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units