Julkaise tuotteesi
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 / 5 tähteä4.2(20 arvostelua)
    • Designed for active people
    • Follows the body's movements
    • Covered in exclusive wool fabric

      Exclusive office chair for an active working day. The chair adapts to and follows your body's movements without compromising on support and comfort. Upholstered in high-quality wool fabric and equipped with armrests that can be adjusted for width, height and depth.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOffice-chair-BELMONT
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)515
    • Syvyys (mm)640
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa