Julkaise tuotteesi
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 / 5 tähteä3.8(24 arvostelua)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)485
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)20.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText