Julkaise tuotteesi
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 / 5 tähteä3.8(31 arvostelua)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRio-Bar-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa