Julkaise tuotteesi
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm

    Classroom chair YNGVE 460mm

    • Suitable for students between 1.08 and 1.42 m in height
    • Comfortable contoured seat
    • Complies with EN1729

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteschool-chair-yngve-460mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)8.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches