Julkaise tuotteesi
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high

    Seating group OCTO high

    2.4 / 5 tähteä2.4(5 arvostelua)
    • High seat and table height
    • A natural meeting place
    • Hardwearing HPL

    Raised seating set with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for schools and shared spaces.

    Tekniset tiedot
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseating-group-octo-High
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)920
    • Leveys (mm)1870
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)105
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita