Julkaise tuotteesi
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield

    Sheffield

    4.0 / 5 tähteä4.0(14 arvostelua)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSheffield-Office-chair
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)24.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs