Julkaise tuotteesi
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 / 5 tähteä4.4(31 arvostelua)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSofa-LISA-Circular
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)70
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa