Julkaise tuotteesi
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 / 5 tähteä3.7(7 arvostelua)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSofa-LISA-semi-Circular
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)80
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas