Julkaise tuotteesi
Stanley High

Stanley High

3.7 / 5 tähteä3.7(19 arvostelua)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Tekniset tiedot
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStanley-High-Office-chair
  • TuoteperheOffice Chairs
  • TuoteryhmäOffice chairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)490
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)18.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

Alueellinen saatavuus

Eurooppa