Julkaise tuotteesi
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    • High quality
    • 4 adjustable shelves
    • Available in different colours

      High-quality cabinet that fits equally well in the office as it does in the warehouse. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStorage-cabinet-STYLE-1900x1000x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1900
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa