Julkaise tuotteesi
Sound Off Cloud
Sound Off Cloud
    Arkistoitu

    Sound Off Cloud

    Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
    Tekniset tiedot
      • Thickness 50 mm.
      • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
      • Can be dressed in colours from textile Hush.
      • With our without LED lamps.
      • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
      • Mount for ceiling is bought separately.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesound-off-cloud
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall and Ceiling Acoustics
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-10-14
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet