Julkaise tuotteesi
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Arkistoitu

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Tekniset tiedot
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestoryboard
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall and Ceiling Acoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS