Julkaise tuotteesi
Tell-Us EcoSUND®
Arkistoitu

Tell-Us EcoSUND®

3.2 / 5 tähteä3.2(6 arvostelua)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Tekniset tiedot
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetell-us
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäWall and Ceiling Acoustics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS