Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Albany RR300 Freeze high speed door

Yksilöity viite: aa_a_RR300_Freeze
Brändi: Albany-North America
Tuoteperhe: High speed door
Tuoteryhmä: Interior door
Julkaisupäivä: 2015-03-11
Painoksen numero: 0
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
From ASSA ABLOY Entrance Systems, our Albany RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment. Albany RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 33 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Overhead Rapid Coiling Doors

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®