Julkaise tuotteesi
Keratec - Kerabraille - Information Line
Aleluia
Arkistoitu

Keratec - Kerabraille - Information Line

Kerabraille is a tactile pavement designed to aid the blind and visually impaired, supplying them with warning signs and other information in public places, both interior and exterior. It informs them of what the safest route is, as well as indicating other important situations.
  • High mechanical resistance
  • Total resistance to the chemical agents
  • Total resistance to stains, namely ANTI-GRAFFITI (becoming a product of easy cleanness and maintenance)
  • Total resistance to frost and thermal shock
  • Total guarantee of application in exterior zones
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLI20
  • TuoteperhePavimentos e revestimentos cerâmicos
  • TuoteryhmäPorcelanato Extrudido
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-03-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)12
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Laminaatti
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26