Julkaise tuotteesi
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135040504
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäSanitario
  • Julkaisupäivä2020-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)590
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka