Julkaise tuotteesi
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135040505
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäSanitario
  • Julkaisupäivä2020-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)385
  • Leveys (mm)720
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka