Julkaise tuotteesi
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135043280
  • TuoteperheTyle adhesive
  • Tuoteryhmä Thick layer adhesive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSelluloosa
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia