Julkaise tuotteesi
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135043660
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäSanitario
  • Julkaisupäivä2020-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia