Julkaise tuotteesi
 ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX is a highly flexible, cement-based, additive-modified dry adhesive cellulose and latex type additives that only need to be mixed with water, providing excellent adhesion properties and flexibility in the installation of low and high absorption formats such as porcelain, ceramic or conventional natural stones or large formats in floors and interior and exterior walls. This product and the addition of state-of-the-art additives, guarantees excellent properties deformability and adhesion allowing also a long working time due to the high product retention and wettability.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135044160
  • TuoteperheTyle adhesive
  • TuoteryhmäLarge format adhesive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSelluloosa
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka