Julkaise tuotteesi
GRAMA SPRING GREEN

GRAMA SPRING GREEN

Césped artificial para espacios de ocio/paisajismo interiores o al aire libre. Apto para aplicaciones temporales o permanentes con apariencia 100% natural, el tacto más suave y la mejor resistencia. Los rollos tienen 4m de ancho por el largo deseado. Precio publicado para 1m² (4mx0,25m) Ej 2m² (4mx0,50m) ¡Resuelve tus dudas antes de comprar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135045259
  • TuoteperheConstruction - Modular
  • TuoteryhmäNatural stone finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-07
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1
  • Syvyys (mm)1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Toissijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes