Julkaise tuotteesi
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6 / 5 tähteä3.6(10 arvostelua)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135047682
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäMarble finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-10
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia