Julkaise tuotteesi
Cerámica iris ocean azul 300 X 900 mm

Cerámica iris ocean azul 300 X 900 mm

Cerámica Importada con diseño ideal para espacios interiores que creen una armonia. Sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables, formato 30x90. Acabado Mate

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135047792
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäSolid finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka