Julkaise tuotteesi
Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo cementico en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135048215
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäMarble finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka