Julkaise tuotteesi
Griferia para lavamanos alta Edge Cromo

Griferia para lavamanos alta Edge Cromo

Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado cromado. Grifería construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con <br>aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135049761
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäLavamanos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliChromium Steel
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia