Julkaise tuotteesi
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Oro Rosa

    Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar :Rose gold. las griferias están construidas en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe ultilizar agua y un paño seco.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135049768
    • TuoteperheLinea sanitaria
    • TuoteryhmäGrifería
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliChromium Steel
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka