Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Koti
Luokat
Lattiat
Coatings & Coverings
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
135050553
Tuoteperhe
Ceramic tiles
Tuoteryhmä
Marble finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-02-13
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
610
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Posliini
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Coatings & Coverings
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Lataa
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Lataa
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Lataa