Julkaise tuotteesi
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135050700
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäNatural stone finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-13
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka