Julkaise tuotteesi
Tablón latino sahara 20x20 cm
Tablón latino sahara 20x20 cm

    Tablón latino sahara 20x20 cm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225000382
    • TuoteperheQuarry tile
    • TuoteryhmäQuarry tile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)11
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka