Julkaise tuotteesi
Zocalo M/Caña Industrial beige 24 x 12 cm

Zocalo M/Caña Industrial beige 24 x 12 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios, contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, ángulos rectos, pasos de escalera, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225000440
  • TuoteperheQuarry special pieces
  • TuoteryhmäQuarry outside cove base 245 X150
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka