Julkaise tuotteesi
Sahara Sand Outside Cove Base 245

Sahara Sand Outside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225000448
  • TuoteperheQuarry special pieces
  • TuoteryhmäQuarry outside cove base 245MM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)74
  • Leveys (mm)245
  • Syvyys (mm)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka