Julkaise tuotteesi
Soporte Rejilla Sahara Sand  245 MM

Soporte Rejilla Sahara Sand 245 MM

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225000459
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka