Julkaise tuotteesi
Sahara Sand Inside Cove Base 245

Sahara Sand Inside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225000466
  • TuoteperheQuarry special pieces
  • TuoteryhmäQuarry inside cove base 24.5
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)74
  • Leveys (mm)245
  • Syvyys (mm)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka