Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
Koti
Luokat
Lattiat
Tiles
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices y vetas. Ideal para pisos y paredes en ambientes interiores.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
225006178
Tuoteperhe
Ceramic tiles
Tuoteryhmä
Natural stone finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-06-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
450
Leveys (mm)
450
Syvyys (mm)
7.4
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
Asennusohjeet
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Tiles
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Lataa
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Lataa