Julkaise tuotteesi
Spanish Red Sanitary Cove Base R70
Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225007768
    • TuoteperheQuarry special pieces
    • TuoteryhmäQuarry sanitary cove base r70
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka