Julkaise tuotteesi
Sahara Sand Sanitary Cove Base R70

Sahara Sand Sanitary Cove Base R70

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225007770
  • TuoteperheQuarry special pieces
  • TuoteryhmäQuarry sanitary cove base r70
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka