Julkaise tuotteesi
Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Elemento vibroprensado utilizado como remate vertical aportando un acabado perfecto a los pisos revestidos con baldosa de grano de mármol
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225018008
  • TuoteperheTerrazo
  • TuoteryhmäTerrazo bull nose 300x72
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)72
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Toissijainen materiaaliMarmori
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka