Julkaise tuotteesi
Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225018240
  • TuoteperheTerrazo
  • TuoteryhmäTerrazo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Toissijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka