Julkaise tuotteesi
Terrazo polished yellow ribbon 300X300 mm

Terrazo polished yellow ribbon 300X300 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225018249
  • TuoteperheTerrazo
  • TuoteryhmäTerrazo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Toissijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka