Julkaise tuotteesi
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices, vetas para paredes en ambientes interiores.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225019837
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäNatural stone finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)305
    • Syvyys (mm)8.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka