Julkaise tuotteesi
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225019912
    • TuoteperheTerrazo
    • TuoteryhmäTerrazo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)28
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Toissijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka