Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muu
Cerámica Boticcino
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
225023850
Tuoteperhe
Ceramic tiles
Tuoteryhmä
Natural stone finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-10-30
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
305
Syvyys (mm)
450
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Other
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Lataa
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Lataa
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Lataa