Julkaise tuotteesi
Cerámica madera almendro café 15 x 60 cm
Cerámica madera almendro café 15 x 60 cm
Cerámica madera almendro café 15 x 60 cm

    Cerámica madera almendro café 15 x 60 cm

    Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225026256
    • TuoteperheTerrazo
    • TuoteryhmäGran Terrazo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Toissijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia